Publier vos produits
Logis Loop Single lever basin mixer 100 CoolStart with pop-up waste set
Logis Loop Single lever basin mixer 100 CoolStart with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever basin mixer 100 CoolStart with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Logis Loop Mitigeur lavabo 100 CoolStart avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 71154000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 93 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71154000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsLogis Loop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)131
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets