Publier vos produits
Logis Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 19.5 cm
Logis Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 19.5 cm
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 19.5 cm

    Traduit par Google,
    Logis Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec bec 19,5 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 71220000 Chrome - 71220670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 195 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71220000
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)102
    • Largeur (mm)168
    • Profondeur (mm)208
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets