Publier vos produits
Logis E Single lever bidet mixer with pop-up waste set
Logis E Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis E Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Logis E Mitigeur bidet avec garniture de vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 71232000 Chrome Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 115 mm • spout height: 78 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71232000
    • Famille de produitsBidet mixers
    • Groupe de produitsLogis E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010888
    • Nom ETIMBidet mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets