Publier vos produits
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    Traduit par Google,
    hansgrohe Set de base pour mitigeur bain/douche pour montage encastré
    Spécification
    • Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71465187
    • Famille de produitsConcealed Basic set
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine