Publier vos produits
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Traduit par Google,
    hansgrohe Set de base pour mitigeur monocommande de lavabo pour montage encastré mural
    Spécification
    • Surfaces: - 71577187 n.a. Specification: • positioning of the mixer system only possible on the right, spout left • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71577CHN
    • Famille de produitsConcealed Basic set
    • Groupe de produitshansgrohe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)114
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-27 31 29 11
    • Titre OmniClassManual Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine