Publier vos produits
Logis Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
Logis Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates
    hansgrohe

    Logis Single lever shower mixer for exposed installation with 2 flow rates

    Traduit par Google,
    Logis Mitigeur de douche monocommande pour installation apparente 2 débits
    Spécification
    • Surfaces: - 71601000 Chrome - 71601670 Matt Black Specification: • 1 function • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for a reduced flowrate by up to 50% • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • hose connection DN15 • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71601000
    • Famille de produitsShower mixers
    • Groupe de produitsLogis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets