Publier vos produits
Single lever kitchen mixer for vented hot water cylinders
Single lever kitchen mixer for vented hot water cylinders
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer for vented hot water cylinders

    Traduit par Google,
    Focus M42 Mitigeur de cuisine 120,Ballons d'eau chaude ventilés/basse pression, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 71804000 Chrome Specification: • for vented hot water cylinders (no pressure) • ComfortZone 120 • swivel range 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • not suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.71804000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsM42
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)221
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)243
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets