Publier vos produits
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, pull-out spout, 1jet, sBox

    Traduit par Google,
    Talis M54 Mitigeur cuisine 270, bec extractible, 1jet, sBox
    Spécification
    • Surfaces: - 72809340 Brushed Black Chrome - 72809000 Chrome - 72809670 Matt Black - 72809800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72809000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis M54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)296
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)256
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets