Publier vos produits
Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout
    hansgrohe

    Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout

    Traduit par Google,
    Talis Select M51 Mitigeur cuisine 220, bec extractible, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 72822000 Chrome - 72822800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • normal spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72822800
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis Select S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)335
    • Largeur (mm)111
    • Profondeur (mm)247
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets