Publier vos produits
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro,  3jet
    hansgrohe

    Talis Select M54 PowderSpray Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 3jet

    Traduit par Google,
    Mitigeur monocommande de cuisine Talis Select M54 PowderSpray Semi-Pro, 3 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 72861000 Chrome - 72861340 Brushed Black Chrome - 72861670 Matt Black - 72861800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • PowderSpray, shower spray, laminar spray • swivel arm can be moved independently of the Movaflex hose • lockable front shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • Select button for a comfortable switch from PowderSpray to the front spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • Movaflex hose is flexible swiveling (360°) • high-quality textile hose with braiding • yarns are made of recycled PET • warm, cotton-like material feels great to the skin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.72861XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsTalis M54
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)243
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (11)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (34)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (5)
    3.2 sur 5 étoiles 3.2 (13)