Publier vos produits
Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Tecturis E Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Traduit par Google,
    Tecturis E Robinet colonne 80 avec poignée à levier pour eau froide ou eau préréglée sans vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 73013000 Chrome - 73013670 Matt Black - 73013700 Matt White - 73013140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 80 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73013XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTecturis E
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures