Publier vos produits
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    4.9 sur 5 étoiles4.9(12 Avis)
    Traduit par Google,
    Tecturis S Mitigeur lavabo pour montage encastré mural avec bec 22,5 cm
    Spécification
    • Surfaces: - 73351000 Chrome - 73351140 Brushed Bronze - 73351670 Matt Black - 73351700 Matt White - 73351823 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: synthetic • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73351XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsTecturis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures