Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

M712-H260 Single lever kitchen mixer 73811000

No d'article: 73811000
Fabricant: hansgrohe
Famille de produits: M71
Groupe de produits: Kitchen mixers
Largeur (mm): 122
Hauteur (mm): 304
Profondeur (mm): 273
Date de publication: 2018-01-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
M712-H260 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 260
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Materiau principal: Chrome
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany
Poids net (kg): 2.38

Catégorie de BIMobject: Cuisines - Robinetteries
Classification IFC: Sanitary Terminal
Nom UNSPSC: Sanitary ware
Code UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Description: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Description: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description: Sink taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Description: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numéro OmniClass: 23-31 11 00
Titre OmniClass: Faucets