Publier vos produits
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
Single lever kitchen mixer with pull-out spout
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer with pull-out spout

    Traduit par Google,
    Metris M71 Mitigeur cuisine 320, bec extractible, 1jet, sBox
    Spécification
    • Surfaces: - 73812000 Chrome - 73812800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73812800
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsM71
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    • Largeur (mm)138
    • Profondeur (mm)263
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets