Publier vos produits
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
Single lever kitchen mixer for installation in front of a window
    hansgrohe

    Single lever kitchen mixer for installation in front of a window

    Traduit par Google,
    Metris M71 Mitigeur cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 73814000 Chrome Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • installation in front of the window, can be laid flat, base height 57 mm • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Spécifications techniques
    • Réference unique.73814000
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsM71
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)356
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)263
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures