Publier vos produits
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set
    hansgrohe

    74201XXX Zesis S Single lever bidet mixer with metal pop-up waste set

    Traduit par Google,
    Mitigeur de bidet monocommande Zesis S avec garniture de vidage en métal
    Spécification
    • Surfaces: - 74201000 Chrome - 74201670 Matt Black Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 122 mm • spout height: 83 mm • aerator with ball pivot • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74201XXX
    • Famille de produitsBidet mixers
    • Groupe de produitsZesis S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)93
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.33
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets