Publier vos produits
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle and Secuflex
Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle and Secuflex
    hansgrohe

    Metropol 3-hole rim mounted single lever bath mixer with loop handle and Secuflex

    Traduit par Google,
    Metropol Mitigeur monocommande bain/douche 3 trous sur jante avec poignée étrier pour Secuflex
    Spécification
    • Surfaces: - 74550000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole rim mounted single lever bath mixer, hand shower, shower holder • 2 functions • projection: 197 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74550000
    • Famille de produitsBath mixers
    • Groupe de produitsMetropol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)216
    • Largeur (mm)317
    • Profondeur (mm)249
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets