Publier vos produits
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 200, device shut-off valve, CoolStart, 1jet

    Traduit par Google,
    Zesis M33 Mitigeur de cuisine 200, robinet d'arrêt de l'appareil, CoolStart, 1jet
    Spécification
    • Surfaces: - 74807000 Chrome Specification: • ComfortZone 200 • cold water in middle position • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74807XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsZesis M33
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)101
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures