Publier vos produits
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, metal pull-out spray, 2jet

    Traduit par Google,
    Zesis M33 Mitigeur cuisine 150, douchette extractible métal, 2 jets
    Spécification
    • Surfaces: - 74820000 Chrome - 74820670 Matt Black - 74820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • projection: 140 mm • spout height: 146 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • metal pull-out spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74820XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsZesis M33
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)214
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)261
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets