Publier vos produits
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 160, metal pull-out spray, 2jet, sBox

    Traduit par Google,
    Zesis M33 Mitigeur cuisine 160, douchette extractible métal, 2 jets, sBox
    Spécification
    • Surfaces: - 74823000 Chrome - 74823670 Matt Black - 74823800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 160 • projection: 220 mm • spout height: 163 mm • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • metal pull-out spray
    Spécifications techniques
    • Réference unique.74823XXX
    • Famille de produitsKitchen mixers
    • Groupe de produitsZesis M33
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)51
    • Profondeur (mm)277
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)3.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
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
    Produits similaires