Publier vos produits
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    75013XXX Vivenis Pillar tap 80 with lever handle for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Traduit par Google,
    Vivenis Robinet colonne 80 avec manette pour eau froide ou eau préréglée sans vidage
    Spécification
    • Surfaces: - 75013000 Chrome - 75013140 Brushed Bronze - 75013340 Brushed Black Chrome - 75013670 Matt Black - 75013700 Matt White Specification: • ComfortZone: 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • handle variant: lever handle • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • connection type: G ⅜ connection hose • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.75013XXX
    • Famille de produitsBasin mixers
    • Groupe de produitsVivenis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)139
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)163
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures