Publier vos produits
Harlequin Floor-mounted Single Ballet Barre Bracket
Harlequin Floor-mounted Single Ballet Barre Bracket
    Archivé

    Harlequin Floor-mounted Single Ballet Barre Bracket

    Single ballet barre bracket.

    Application

    Ballet.

    Description

    Ballet barre bracket. Can be installed at the same time as the floor, or retrofitted to an existing surface. Requires M10 fixings. Special order colours available, consult manufacturer for details. Height from floor to upper barre - 1055 mm.

    Features and benefits:

    • A range of portable, freestanding or permanent floor-mounted ballet barres with brackets.
    • Often used for warm-up and stretching exercises.
    • Adjustable feet; provided for stability on uneven floors.
    Spécification
    • General information

      Color

      • Black
      • Colours available to order.

      Finish

      • Powder-coated
      • Sanded

      Material

      • Steel
      • Timber

      Shape

      Other

      Length

      • 1500 mm
      • 2300 mm

      Width

      50 mm

      Height

      1100 mm

      Warranty description

      Five year

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Harlequin-floor-mounted-single-ballet-barre-bracket
    • Famille de produitsBarres de danse et fixations
    • Groupe de produitsBarres de danse fixées au sol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireBois de Construction
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Revêtement de sol performant

    Produits similaires