Publier vos produits
Aasrum
Aasrum

    Aasrum

    Traduit par Google,
    Aasrum est une porte extérieure qui fait partie de notre gamme tendance. Avec son design épuré, cette porte s'adapte à la plupart des types de maison. Aasrum a une faible valeur u de seulement 0,8. La porte a une épaisseur de 78 mm et dispose d'un dispositif de verrouillage approuvé par l'assurance. La porte a une plaque en aluminium pour une barrière supplémentaire contre l'humidité. Le seuil en bois dur avec bord d'usure en aluminium signifie que l'eau et l'humidité s'écoulent et s'éloignent de la porte.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Aasrum
    • Famille de produitsYtterdører
    • Groupe de produitsTrendy
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePSE
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors