Publier vos produits
Tube ULTRA SILENT
Tube ULTRA SILENT
Tube ULTRA SILENT
    Heliroma

    Tube ULTRA SILENT

    Système insonorisé, à triple couche, à emboîtement, composé de tuyaux et de raccords pour l’évacuation des eaux usées et des eaux vannes, à basses et hautes températures,

    à l’intérieur de la structure du bâtiment (code de zone d’application « B ») ainsi qu’enterré dans le sol (zone d’application « BD »).

    Les tuyaux ont une structure de paroi à trois couches avec des couches externe et interne en polypropylène (PP) et une couche intermédiaire en polypropylène chargé en minéraux (PP-MD).

    Les raccords sont en polypropylène chargé en minéraux (PP-MD). Les matériaux sont exempts d’halogènes et de cadmium.

    Les jonctions sont réalisées par emboîtement avec des joints en élastomère.

    Convient pour l’évacuation des fluides, conforme à la norme DIN 8078, avec un pH compris entre 2 et 12 à pression atmosphérique et une température maximale

    de fonctionnement comprise entre 95 °C et 98 °C pour de courtes périodes.

    Convient pour la construction de systèmes de ventilation, d’eau pluviale et de drainage. Peut être utilisé à des températures ambiantes jusqu’à un minimum de -25 °C.


    Spécification
    • Le système présente un niveau sonore Lsc,A de 15 dB(A) à un débit de 2 L/s, mesuré conformément à la norme EN 14366 et certifié par le Fraunhofer Institut Für Bauphysik de Stuttgart sous le numéro P-BA 20/2019e. Le test a été réalisé à l’aide de colliers acoustiques Huliot.

      La classification de performance au feu est D-s2,d2, conformément à la norme EN 13501-1.

      Le système Ultra Silent™ est certifié par : SKZ, DiBt - Allemagne, DTI - Danemark, AENOR - Espagne et SII – Israël. Conforme aux normes HR 3.43, EN 14759, UNE EN 1451-1, IS 958 « Système de canalisations en plastique pour l’évacuation des eaux usées (à basse et haute température) à l’intérieur de la structure du bâtiment ».

      Adapté à une installation en extérieur lorsqu’il est protégé de l’exposition directe au soleil (par exemple, au moyen d’un revêtement spécial de protection UV) ; peut être stocké à l’extérieur jusqu’à deux ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultrasilent-pipe
    • Famille de produitsWaste Drainage
    • Groupe de produitsULTRA SILENT System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2025-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux