HENRY® 430 ClearPro™ est un adhésif transparent de qualité supérieure conçu pour installer des carreaux de composition en vinyle (VCT) dans les installations résidentielles et commerciales. HENRY® 430 a un temps de travail allant jusqu'à 24 heures, sèche en toute transparence et possède une excellente adhérence initiale et une force d'adhérence ultime.
Principales caractéristiques
Temps de travail de 24 heures.
Excellente prise initiale
Résistant aux alcalis et à l'humidité jusqu'à 95 % HR
Peut être utilisé sur les résidus d'adhésif « cutback »
Sèche clairement - les lignes de craie apparaissent à travers
Couverture exceptionnelle - jusqu'à 1 400 pieds carrés.
Sans solvant
Protection antimicrobienne du produit
Normes
Ligne verte
SystemOne™
FloorScore®
La meilleure garantie limitée de 10 ans de HENRY
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |