Publier vos produits
Fence pallas security
Heras

Fence pallas security

Traduit par Google,

Le poteau de sécurité Pallas allie haute sécurité et rapidité d'installation. Les panneaux de clôture peuvent être suspendus à une attache et fixés plus tard lorsque tous les panneaux sont en place. Chaque poteau en acier est composé d'une plaque en fonte montée dans un boîtier ignifugé PA66+PA6, fixée par un boulon unidirectionnel ou un boulon de cisaillement. Le système de fixation est sécurisé par un écrou à rivet à couple élevé dans le poteau. Les connexions ont été testées pour résister à 5 minutes d'attaque avec des outils de classe de résistance 3 (RC3) par connexion. Les poteaux sont disponibles dans des longueurs prédéfinies pour s'adapter au mieux à la hauteur du panneau de clôture et aux exigences d'installation :

  • De longs poteaux réguliers sont enfoncés profondément dans le sol et éventuellement fixés dans une fondation en béton auto-coulée
  • Les poteaux avec une plaque de base en option sont fixés avec des ancrages chimiques à des socles en béton pré-coulés au niveau du sol.
  • Le poteau robuste (profil 60 x 40 x 2 mm) est disponible galvanisé à chaud ou pré-galvanisé et revêtu de poudre RAL.

Le poteau de sécurité est combiné avec le panneau de clôture Pallas. Cela combine la transparence et la polyvalence des clôtures à mailles losangées avec la force et l'apparence des clôtures à barreaux. Les panneaux grillagés comportent des fils verticaux de diamètre 6 mm supportés entre deux fils horizontaux de diamètre 8 mm (format 8-6-8). Les fils verticaux sont espacés de 50 mm et les fils horizontaux de 200 mm. Les clôtures plus hautes ont une option anti-escalade où les fils verticaux dépassent de 30 mm à travers les fils horizontaux supérieurs.

Disponibles en hauteurs de panneaux simples jusqu'à 2430 mm, les systèmes de panneaux verticaux peuvent être empilés pour atteindre des hauteurs allant jusqu'à 6000 mm en standard. Cette clôture entièrement soudée est disponible en version galvanisée à chaud ou pré-galvanisée et enduite de poudre RAL. Le panneau de clôture Pallas est combiné avec un poteau de clôture Heras de votre choix (avec ou sans plaque de base), pour créer une construction modulaire optimisée pour l'expédition permettant une installation flexible dans des solutions spécifiques au client.

Spécification
  • • Category: Landscaping - Fencing

    • Material: Steel

    • Name: Pallas Security

    • Nominal Height: 800 - 2430

    • Nominal Width: 2510

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fence-pallas-security
  • Famille de produitsLandscaping
  • Groupe de produitsFencing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)2360
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Welded Wire Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
  • Titre OmniClassPanel Fences

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Suède
Suisse