Publier vos produits
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
Bar Fence Tangorail TR 800
    Heras

    Bar Fence Tangorail TR 800

    2.6 sur 5 étoiles2.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Heras Tangorail est un système de garde-corps auto-râtelant, avec des panneaux flexibles qui suivent les contours du sol pour assurer une sécurité optimale du site. Le TR800 assure une sécurité périmétrique maximale sans possibilité pour les enfants de se glisser à travers ou sous les interstices.

    Le jeu TR800 est construit à partir de barres tubulaires verticales avec des rails horizontaux. Fabriqué pour répondre aux attentes de RoSPA pour des systèmes sûrs sans tête, cou ou pièges à doigts.

    TR800 play est disponible dans des hauteurs de 850 à 1750 mm et est fourni avec des poteaux CHS (section creuse circulaire).

    Les panneaux sont fixés aux poteaux à l'aide d'un raccord de verrouillage de poteau unique. La conception non soudée permet une installation rapide et les ajustements sont facilement effectués sur place.

    La conception non soudée exclusive de Tangorail permet d'assembler les panneaux après revêtement ; cela signifie que chaque composant de panneau peut être fourni dans diverses combinaisons de couleurs pour éclairer et s'adapter à tous les périmètres.

    Convient aux écoles et terrains de jeux

    • Sécurité accrue - pas d'espace sous la clôture et aucun risque de se coincer la tête, le cou ou les doigts
    • Auto-râtelage - pas de panneaux étagés et moins de poteaux
    • Finition lisse résistante à la saleté
    • Respectueux de l'environnement - pas de soudure et faible teneur en zinc
    • Installation et fabrication rapides
    Spécification
    • • Category: Railings • Material: Steel • Name: Tangorail TR800 • Nominal Height: 850 - 1750 • Nominal Width: 2505 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tangorail-TR-800
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1750
    • Largeur (mm)2565
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 17
    • Titre OmniClassOrnamental Metal Fences

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni