Publier vos produits
Théia 1000-1500
Théia 1000-1500
Théia 1000-1500
    Heras

    Théia 1000-1500

    4.0 sur 5 étoiles4.0(13 Avis)

    Une clôture permettant de voir à travers tout en limitant la vue de l‘extérieur, votre site est ainsi protégé du regard des passants. La clôture barreaudée Theia est la réponse idéale aux besoins d‘une clôture offrant à la fois intimité et ouverture. Theia allie le meilleur des deux mondes.

    Vue dégagée en toute discrétion

    Pour la sécurité des entreprises, des bureaux, des hôpitaux et des copropriétés, on utilise souvent un barreaudage. Mais une clôture barreaudée classique est souvent exposée aux regards de l‘extérieur, ce qui n‘est pas toujours souhaitable pour certains sites. Theia est alors la solution : cette clôture offre une vue dégagée de l’intérieur, mais protège quasiment des regards de l’extérieur.

    Les caractéristiques de Theia en bref

    • Barreaux tubes rectangulaires de 50×10 mm.
    • Pas d’accumulation de saletés en raison du revêtement très lisse et de l‘utilisation de lisses horizontales bombées.
    • Excellente résistance à la corrosion. Grâce au matériau pré-galvanisé, pourvu d‘un apprêt et d‘un revêtement époxy, la clôture répond aux exigences du marché avec une résistance à la corrosion jusqu‘à la catégorie 5.
    • Les barreaux 50×10 sont soudés en applique des 2 lisses du côté extérieur .
    • L‘espace maximum de 110 mm entre les barreaux garantit une sécurité optimale. Cela signifie que la clôture répond aux exigences légales en matière de sécurité.
    • Difficile à escalader par des intrus en raison de l‘absence de lisse horizontale à l‘extérieur.
    • Installation facile grâce à l‘utilisation de raccords aveugles, composants standards et éprouvés.
    Spécification
    • • Catégorie : Clôtures barreaudées

      • Matériau : acier

      • Nom : Théia

      • Hauteur nominale : 935 - 2400

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Theia-1000-1500
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)2360
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 17
    • Titre OmniClassOrnamental Metal Fences

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse