Publier vos produits
Clôture Heracles 80 - 250
Clôture Heracles 80 - 250
Clôture Heracles 80 - 250
Clôture Heracles 80 - 250
    Heras

    Clôture Heracles 80 - 250

    Cette clôture combine un style classique avec durabilité et sécurité. Des barreaux ronds verticaux sont fermement soudés
    entre les lisses du haut et du bas pour constituer une barrière infranchissable et sûre (les diamètres des barreaux varient en
    fonction de la hauteur de la clôture pour assurer une solidité maximum). La surface supérieure des lisses du haut et du bas
    est arrondie pour éviter l’accumulation d’humidité et de saleté.
    Une bande en dents de scie est soudée le long de la lissesupérieure pour empêcher l’escalade.

    Cette clôture attrayante est idéale pour les sites commerciaux et industriels à haute visibilité.

    • Design classique pour sites très en vue
    • Se combine facilement avec les portails d’entrée et les systèmes de détection
    • Sûr et convenant à tous les terrains
    • Les bavolets en dents de scie empêchent l’escalade
    • Surfaces résistantes à l’humidité et à la saleté
    Spécification
    • • Catégorie : Clôtures barreaudées

      • Matériau : acier

      • Nom : Heracles

      • Hauteur nominale : 800 - 2460

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bar-fence-heracles-200-250
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)2360
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 17
    • Titre OmniClassOrnamental Metal Fences

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Hongrie
    Irlande
    Islande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    République tchèque
    Roumanie
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse