Publier vos produits
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant
Portail de chantier coulissant autoportant

    Portail de chantier coulissant autoportant

    Le portail coulissant est disponible en 6 et 7 m d'ouverture. L'ouverture peut se faire à gauche ou à droite. Ce portail est autoportant ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation chantier : pas de risque de gravats qui obstruent le rail et empêche le fonctionnement correct du portail. Le portail peut être manuel ou motorisé.

    Très facile et rapide à installer

    Le portail coulissant Arion est très facile et rapide à installer grâce au montage sur une fondation en béton préfabriquée. Le design du portail coulissant s’intègre parfaitement aux lignes de clôtures temporaires et semi-permanentes. Une conception ingénieuse garantit le fonctionnement souple et la facilité d’installation et de déplacement du portail.

    Raccord parfait avec la ligne de clôture

    Le portail est livré entièrement assemblé, fondation comprise. La maille d’acier Anti-Climb rend l’escalade quasiment impossible.

    • Battant du portail équipé d’un maillage d’acier Anti-Climb
    • Un puissant entraînement Cardin
    • Nécessite peu d’entretien
    • Équipements inclus feu clignotant, dispositif infrarouge et commande à distance

    Passage libre sont de 6 ou 7 mètres

    Les largeurs de passage libre sont de 6 ou 7 mètres. Les deux versions sont disponibles tant en version manuelle qu’en version électronique. Des barres palpeuses et des cellules photoélectriques empêchent également tout dommage aux véhicules ou aux personnes causé par le portail.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portail-coulissant
    • Famille de produitsSelf supporting sliding gates
    • Groupe de produitsClôtures mobiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)17150
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)960
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe