Publier vos produits
Portail de chantier pivotant

Portail de chantier pivotant

4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)

Un portail pivotant, robuste et sûr. Il est fourni avec des poteaux sur platine à fixer au sol ce qui facilite l'installation et le démontage pour une utilisation ultérieure. Equipé d'une lisse défensive en haut et d'une serrure robuste, le chantier est bien fermé. Les poteaux sont équipés de poignées pour permettre de raccorder facilement les clôtures de chantier au portail au moyen de colliers anti-vandalismes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.portail-pivotant
  • Famille de produitsDouble swing gates
  • Groupe de produitsClôtures mobiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)6400
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)215
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

L'Europe