Publier vos produits
heroal D 72, inward opening
heroal D 72, inward opening
heroal D 72, inward opening
heroal D 72, inward opening
heroal D 72, inward opening
heroal D 72, inward opening
    heroal

    heroal D 72, inward opening

    Traduit par Google,

    Système de porte d'objet pour les zones d'entrée très fréquentées

    Le système de porte heroal D 72 combine une polyvalence fonctionnelle avec de nombreux types d'ouverture et les caractéristiques de performance typiques d'heroal. Tous les types d'ouverture courants, incl. Des voies d'évacuation et de secours testées (selon DIN EN 179/1125), des systèmes de portes automatiques, des portes pare-doigts et des portes anti-effraction – également avec fonction de porte d'issue de secours – peuvent être réalisées avec le système heroal testé et certifié.

    Spécification
    • System Dimensions and Performance Features

      » Installation depth: 72/82 mm
      » Variable view widths: frame 60–250 mm, casement 56–124 mm, cross bars 70–254 mm
      » Max. glass/filling thickness: frame up to 54 mm, casement up to 68 mm (glass) and 92 mm (infill panel)
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: 6A
      » Heat insulation: UD >1.0 W/m²K
      » Soundproofing class: 1–3
      » fulfils all requirements of the current EnEV 2016
      » certified burglary resistance up to resistance class RC 3 for profile, fitting and infill technologies
      » proof of emergency exit door approval (CE label)
      » 3-chamber profile system features great heat insulation
      » patented warp-resistant profile compound

      Configuration Options and Design

      » Types of opening: single and multiple-part swing doors with side sections and transom windows, push-pull, half-swing, French window and automatic doors
      » single- and multi-piece elements with side section or transom window as round, stitched and wicker arches
      » fully framed casement, with base profile, infill panel covering the frame on one or both sides
      » fastening options for attaching infill panels using conventional adhesive technology or innovative reversible infill panel fastening
      » casement options can be flush-mounted or recessed on the inside and outside
      » System-compatible window system: heroal W 72
      » can be integrated in the curtain wall system heroal C 50 and C 50 HI
      » colour design with high-quality heroal hwr powder coating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_D_72_inward_opening
    • Famille de produitsDoor systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-14
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe