Publier vos produits
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
heroal D 92 UD
    heroal

    heroal D 92 UD

    Traduit par Google,

    Le système de porte d'entrée polyvalent et performant

    L'heroal D 92 UD se distingue par sa maniabilité intuitivement reconnaissable et sa conception adaptative. Grâce à sa construction modulaire, le système offre de nombreuses options de conception. L'apparence et les caractéristiques de performance peuvent facilement être ajustées pour s'adapter aux capacités modifiées des utilisateurs ou aux nouvelles exigences. Cela n'a aucun impact sur les excellentes caractéristiques de performance ou l'opérabilité fonctionnelle du système.

    Spécification
    • System Dimensions and Performance Features

      » Installation depths: 92/92 mm
      » Variable view widths: frame 85–120 mm, cross bars 94–120 mm, casements 56–85 mm
      » Max. glass/filling thickness: frame up to 70 mm (glass ) and 92 mm (infill panel), casement up to 70 mm (glass) and 92 mm (infill panel)
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: class 9A
      » Heat insulation: UD ≥ 0.7 W/m²K
      » fulfils all requirements of the current EnEV 2016
      » ift passive house certified
      » certified burglary resistance up to resistance class RC 3 for profile, fitting and infill technologies
      » 3-chamber profile system features great heat insulation
      » sealing technology for frames and casements with cornercured sealing frames meet the highest requirements placed on element tightness
      » corner-cured seal frames for all element sizes in very short delivery times


      Configuration Options and Design

      »Types of opening: one-piece, opening inward with side section and transom window
      » single- and multi-piece elements with side section or transom window as round, stitched and wicker arches
      » continuous casement frames, profile and design options for infill panels, one- and double-sided flush-mounted casementenclosing infill
      » fastening options for infill panels with conventional adhesive technology or innovative reversible heroal infill panel fastening
      » design freedom for side sections thanks to the integration of infill panels and casement-enclosing infills
      » threshold solutions for new buildings (barrier-free) and renovations
      » colour design with high-quality heroal hwr powder coating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_D_92_UD
    • Famille de produitsDoor systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-29
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)92
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe