Publier vos produits
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
heroal D 93 FP
    heroal

    heroal D 93 FP

    Traduit par Google,

    Système de protection incendie certifié heroal FireXtech D 93 FP EI 30CE

    Le système de protection incendie certifié CE heroal D 93 FP offre aux planificateurs, architectes et fabricants une solution système pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur dans la construction commerciale et résidentielle. Le système rempli répond à la classification El 30 et a une profondeur de conception de 93 mm. Il peut être immédiatement traité ultérieurement ; il n'y a pas besoin de préparations supplémentaires du système de profil. Les classes de classification supérieures El 60 et El 90 peuvent être satisfaites par quelques étapes supplémentaires. Grâce à l'approvisionnement au sein d'un réseau de fabrication standard certifié, aux poids réduits, aux options de montage par serrage et à la facilité de traitement sans avoir besoin d'outils spéciaux, les temps de fabrication pour les fabricants sont considérablement réduits. Le système est complété par le revêtement en poudre hwr de heroal, son design harmonieux, les valeurs U conformes aux exigences de l'EnEV, l'ordonnance allemande sur les économies d'énergie et les variantes d'installation offrant une accessibilité totale.

    Spécification
    • Fire Protection System for Europe

      heroal FireXtech D 93 FP is a CE-certified fire protection system, cha-racterized by its modular design, short processing times and excellent static features. The system offers fire protection planners, architects and fabricators a system solution for inside and outside use in both commercial and residential construction. With its 93 mm design depth, the filled fire protection system heroal FireXtech D 93 FP can be pro-cessed directly, any additional preparations of the profile system are not required.

      » certified heroal manufacturing network, design depth 93 mm
      » modular system design – one system for EI 30, EI 60 and EI 90
      » no inserts of interior and exterior facings for EI 30
      » basic classification EI 30
      » only some add-ons necessary to meet EI 60 and EI 90 requirements
      » uniform gap size of 7 mm for DIN EN 179 / DIN EN 1125 for general elimination of constraint forces
      » certified outside use of door and glazing
      » continuous heroal threshold systems including zero barrier with retractable sealant
      » use of tried and tested drainage system heroal DS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_D_93_FP
    • Famille de produitsDoor systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)93
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe