Publier vos produits
Garniture pour porte de salle de bain HEWI, 162XAH02-230
Garniture pour porte de salle de bain HEWI, 162XAH02-230
Garniture pour porte de salle de bain HEWI, 162XAH02-230
Garniture pour porte de salle de bain HEWI, 162XAH02-230
    HEWI

    Garniture pour porte de salle de bain HEWI, 162XAH02-230

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Garniture pour porte de salle de bain en technique H avec rosaces selon les normes DIN 18255 et EN 1906 en acier inoxydable, se composant de : Béquille de porte modèle 162X... en tube d'acier inoxydable rond (1.4301), diamètre 21,3 mm avec épaisseur de paroi de 1,5 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 comme fixation supplémentaire des béquilles de porte avec tige carrée pour un transfert de force optimal au battant de la porte. Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation. Rosaces: modèle 305.21X... et 306.23X..., support de rosace 305.21X... en composite plastique/acier avec surface en zinc/nickel noire pour une protection optimale contre la corrosion, module intégré de maintien en position relevée avec ressort, utilisable à gauche et à droite selon DIN, pour le soutien de la serrure pour une plus longue durée de vie. Montage des béquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique pour écarter les éventuelles imprécisions de montage. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis en acier inoxydable et de vis à douille M5 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte. Modèle pour les toilettes avec ouverture d'urgence à l'aide d'une broche carrée ou d'une pièce de monnaie et disque d'indication (rouge/blanc) à l'extérieur. Cache de rosace, rond, en acier inoxydable (1.4301), diamètre 55 mm, 10,5 mm de hauteur, 1,5 mm d'épaisseur de paroi. Surface brossée mate Conçu et homologué pour les bâtiments publics, catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4 Garniture avec tige carrée 8 - 8,5 mm Catégorie d'utilisation : classe 4 Stabilité: Classe 7 Masse de la porte : aucune classification fixée Résistance au feu: Classe 0 Sécurité : classe 1 Résistance à la corrosion: Classe 4 Sécurité anti-effraction: Classe 0 Version : A Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162XAH02-230
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsDoor fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Description de l'Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors