Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, Dossier noir foncé, 801-51-9063
Dossier de siège HEWI, Dossier noir foncé, 801-51-9063
Dossier de siège HEWI, Dossier noir foncé, 801-51-9063
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, Dossier noir foncé, 801-51-9063

    Dossier, série 801 - dossier avec barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés - sert à soutenir le dos sur le WC - montage sur des barres d'appui relevables ou des poignées d'appui murales avec plaque murale, réglable sur place - 650 à 750 mm de large, 150 mm de profondeur, dossier 334 mm de haut et 370 mm de large, diamètre des barres 33 mm - avec noyau en acier inoxydable sur toute la longueur - dossier en plastique dans la couleur HEWI 90 (noir foncé) - raccord en polyamide brillant selon le nuancier HEWI - répond aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-9063
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers