Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 900-06-004XA

    Distributeur de savon de la Système 900 - corps de base angulaire - sert à recevoir du savon liquide standard - avec récipient intérieur pour le remplissage libre, capacité de remplissage 600 ml - récipient intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre les abus par mécanisme de verrouillage - 102 mm de large, 270 mm de haut et 98 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inoxydable de qualité supérieure, surface brossée mate - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus - Convient pour le savon liquide d'une viscosité de 1 500 à 4 000 mPa-s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-004XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)314
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers