Publier vos produits
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 900-06-009XA
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 900-06-009XA
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 900-06-009XA
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 900-06-009XA
    HEWI

    Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 900-06-009XA

    Distributeur d'essuie-mains de la Système 900 - corps de base angulaire - sert à recevoir des essuie-mains standards avec différents plis de 235 - 250 mm en largeur et de 80 - 110 mm en longueur / profondeur (HEWI recommande les essuie-mains avec pli en Z) - quantité de remplissage env. 300 - 450 essuie-mains - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre les abus par verrouillage - 260 mm de large, 350 mm de haut et 140 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inoxydable de qualité supérieure, surface brossée mate - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-009XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)266
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers