Publier vos produits
Plaque de montage avec cache, 900-51-00360
Plaque de montage avec cache, 900-51-00360
Plaque de montage avec cache, 900-51-00360
    HEWI

    Plaque de montage avec cache, 900-51-00360

    Plaque de montage avec cache pour les sièges mobiles Système 900 - plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire adapté - sert à recevoir des sièges mobiles 900.51.4... - 163 mm de large, 109 mm de haut, 18 mm de profondeur - plaque de montage en acier protégé contre la corrosion, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec cadre du cache en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre du cache en polyamide blanc mat - panneau avant du cache en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, l'appariement des couleurs avec le cadre, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI AS (blanc mat profond), CV (noir mat profond) - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - les bandes et disques d'étanchéité destinés à sceller les points de fixation conformément à la norme DIN 18534 sont inclus dans la livraison
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-00360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats