Publier vos produits
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M109XA
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M109XA
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M109XA
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Mitigeur monocommande de lavabo - revêtement en PVD couleur acier inoxydable, cubique - débit 5 l/min. - cartouche céramique Kerox K-35OP, résistante à la pression jusqu'à 35 bars - régulateur de jet laminaire avec réglage dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et antivol - raccordement par flexibles de pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm de long, F 3/8" - corps du robinet en laiton - levier de commande avec marquage chaud/froid - hauteur 129 mm, saillie 187 mm - bec rigide - sans garniture d'écoulement - convient pour la désinfection thermique selon ACS - classe de bruit 1 - ACS agréé - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-12M109XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)129
    • Largeur (mm)44
    • Profondeur (mm)187
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings