Publier vos produits
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, Edition mate, AQ1B12M10260
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, Edition mate, AQ1B12M10260
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, Edition mate, AQ1B12M10260
    HEWI

    Mitigeur de lavabo monocommande HEWI, Edition mate, AQ1B12M10260

    Mitigeur de lavabo monocommande - doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond, avec élément de poignée en polyamide dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 90 (noir foncé), mat - Débit 5 l/min. - Cartouche en céramique Kerox K-35OP, résistante à la pression jusqu'à 35 bars - Aérateur laminaire avec régulation dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et protégé contre le vol - Raccordement à l'aide de flexibles résistants à la pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm long, F 3/8 - Corps de robinet en laiton - Levier de commande ouvert avec marquage chaud/froid - 141 mm de haut, saillie 159 mm - Bec fixe - Sans garniture d'écoulement - adapté pour la désinfection thermique selon ACS - Classe d'émission de bruit 1 - ACS agréé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1B12M10260
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)141
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)159
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings