Publier vos produits
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI
Mitigeur de lavabo monocommande HEWI
    HEWI

    Mitigeur de lavabo monocommande HEWI

    Mitigeur de lavabo monocommande - doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond, avec élément de poignée en polyamide dans les couleur HEWI 98 (blanc de sécurité), brillant - Débit 5 l/min. - Cartouche en céramique Kerox K-35OP, résistante à la pression jusqu'à 35 bars - Aérateur laminaire avec régulation dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et protégé contre le vol - Raccordement à l'aide de flexibles résistants à la pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm long, F 3/8 - Corps de robinet en laiton - Levier de commande ouvert avec marquage chaud/froid - 141 mm de haut, saillie 159 mm - Bec fixe - Sans garniture d'écoulement - adapté pour la désinfection thermique selon ACS - Classe d'émission de bruit 1 - ACS agréé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-12M10260
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)141
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)159
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings