Publier vos produits
Bläk 861 Tokyo sliding door
Hietakari

Bläk 861 Tokyo sliding door

Traduit par Google,
Porte coulissante avec mécanisme de fermeture en douceur L'unité de porte coulissante se compose d'un écran en verre et d'un mécanisme coulissant monté sur le mur du bâtiment au-dessus de la porte. La fixation de la porte coulissante prend très peu de place dans la pièce, un mécanisme coulissant de qualité et un raccord de guidage au sol fournissent un mouvement de porte fluide et sûr. Les portes sont équipées d'un mécanisme de fermeture en douceur qui amortit la fermeture et tire doucement la porte en position. La hauteur de la poignée est de 0,5 B (selon le dessin 2D). INSTALLER Le profil du rail coulissant est fixé au mur. Le mécanisme coulissant est fixé sur le dessus des panneaux de porte avant d'être monté sur le profil coulissant. Un guide de porte est installé au sol. Le profil du rail coulissant est recouvert à l'avant et sur les côtés de plaques de recouvrement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.blak-861
  • Famille de produitsHietakari
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Code UNSPSC30181507
  • Code Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Description de l'Uniclass 2015Showering
  • Numéro OmniClass23-31 17 25
  • Titre OmniClassShower Screens