Publier vos produits
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Traduit par Google,

    Point fixe compact MFP-CH et MFP-CHD

    Avantages

    • Les tuyaux peuvent être installés plus près du matériau de base
    • Réglage facile de la hauteur
    • Convient pour une installation sur des tuyaux inclinés
    • Facile à assembler et à installer
    Spécification
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FixedPoint_Compact_Heavy
    • Famille de produitsInstallation System
    • Groupe de produitsFixed point
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enLiechtenstein
    • Fabriqué enLiechtenstein
    • Poids net (Kg)6.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord L'Europe Océanie