Publier vos produits
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC
    Hilti

    Fixed Point Light MFP-L/ -LD/ -L2 / -LD2 HVAC

    Traduit par Google,

    Feu à point fixe MFP-L, MFP-LD, MFP-L2, MFP-LD2

    Avantages

    • Angle de contreventement réglable - aide à éviter de heurter les barres d'armature
    • Plaque de base rotative - aide à éviter de heurter les barres d'armature
    • Une taille d'ancre nécessaire
    • Réglage facile de la hauteur
    • Facile à assembler et à installer
    Spécification
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • To be used in applications with pipes up to 500 mm from base material
      • to be used if force is in one direction only
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FixedPoint_Light
    • Famille de produitsInstallation System
    • Groupe de produitsFixed point
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-22
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enLiechtenstein
    • Fabriqué enLiechtenstein
    • Poids net (Kg)6.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord L'Europe Océanie