Chaussures à tuyaux
Caractéristiques:
1) Polyvalence unique – utilisez le même système de sabots pour tuyaux pour les supports fixes, coulissants, guidés ou autoportants pour les poutres modulaires, les poutres en acier et le béton Hilti.
2) Prise en charge logicielle étendue – simplifiez le calcul en utilisant le calculateur Hilti FixPoint et les bibliothèques BIM/CAD.
3) Données de charge et documentation disponibles – conception selon les directives EN13480-3, Eurocode 3 et MSS-SP58 pour les composants de support de tuyaux
4) Installation plus rapide sur site – ajustez facilement la hauteur et la pente après avoir fixé le sabot de tuyau en place
5) Plage de serrage plus large – adaptée à différents tuyaux avec ou sans incrustations supplémentaires
Applications:
1) Fixation de tuyaux sur des poutres en acier, du béton ou des poutres de support modulaires Hilti
2) Installations de canalisations dans les installations industrielles terrestres, de production d'énergie, pharmaceutiques, électroniques ou automobiles.
3) Convient pour des températures d'application jusqu'à 300 °C et une épaisseur d'isolation jusqu'à 220 mm
4) Recommandé pour une utilisation en intérieur ou en extérieur avec une pollution faible à modérée (C3)
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Hongrie |
Italie |
Pays-Bas |
Pologne |
République tchèque |
Slovaquie |
Suisse |