Publier vos produits
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC
    Hilti

    Sprinkler pipe hanger MP-SPN HVAC

    3.7 sur 5 étoiles3.7(18 Avis)
    Traduit par Google,
    Support de tuyau d'arrosage Caractéristiques : 1) Insérez le tuyau, accrochez, ajustez. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation 2) Mise à niveau simple avec l'écrou de réglage de la hauteur 3) Installation simple du tuyau grâce à l'écrou de réglage de la hauteur du gicleur pré-assemblé 4) Support de tuyau approuvé VdS Applications : installations de gicleurs.
    Spécification
    • Thread: M8 Maximum load - F: 2000 N Material composition: DX51D Z275 - DIN EN 10327
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipering_MPSPN
    • Famille de produitsInstallation Pipe fixture
    • Groupe de produitsPipe rings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie