Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Sloping roof with external cladding of clay tile. T

Traduit par Google,
Toiture en pente avec bardage extérieur en tuile terre cuite épaisseur 20 mm, fixé mécaniquement sur liteaux, assurant une micro ventilation entre bardage et support.
Spécification
  • Usual dimensions of a clay roof tile (length x width x height x thickness cm): • 20-50 x 10-22 x 6-9 x 1,2-1,5 (Spanish tile) • 43-56 x 26-32 x 6-12 x 1,5-2,2 (Roman tile) • 44-48 x 26-29 x 1,5-1,2 (Marseille tile) CLAY ROOF TILE PROPERTIES: Mechanical strength (UNE 67042): • Roman tile without batten lug flexural strength (N) = 600 • Roman tile with batten lug flexural strength (N) = 900 • Spanish tile flexural strength (N) = 1000 • Other tiles flexural strength (N) = 1200 Fire resistance (Clasificación R.D. 842/2013): • Fire classification = A1 Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.14 Cerámicos -): • ρ (kg/m3) = 2000 • λ (W/m·K) = 1,00 • Cp (J/Kg·K) = 800 • μ = 30 The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_H_T
  • Famille de CollectionsComponentes
  • CollectionComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2018-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)20
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
  • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
  • Code CSI MasterFormat 201407 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
  • Titre OmniClassClay Roof Tiles
  • Numéro OmniClass23-13 39 17 11
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings