Publier vos produits
ME01-c-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH10+AT+LH7+ENL

ME01-c-b Double skin clay brick party wall, with thermal insulation. LH10+AT+LH7+ENL

Traduit par Google,
Mur mitoyen double peau composé de : peau extérieure en brique creuse de 10 cm d'épaisseur, et peau intérieure en brique creuse de 7 cm d'épaisseur, avec isolation acoustique et/ou thermique à l'intérieur de la cavité.
Spécification
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SIST_ME01-c-b
  • Famille de produitsParty Walls
  • Groupe de produitsME01
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2018-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireGypse
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Description de l'Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 15
  • Titre OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions