Publier vos produits
Elasticized polystyrene band. EEPS

Elasticized polystyrene band. EEPS

Traduit par Google,
Bande en polystyrène élastiqué (EEPS) de 10 mm d'épaisseur de raideur dynamique (s') comprise entre 6 et 8 MN/m3
Spécification
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Spécifications techniques
  • Réference unique.COMP_BP_EEPS
  • Famille de produitsComponentes
  • Groupe de produitsComponentes
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAcoustical insulation
  • Code UNSPSC30141601
  • Code Uniclass 2015TE_70_20_20_01
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic attenuators
  • Code CSI MasterFormat 201407 92 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Joint Sealants
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions